MMT 8017S WES7 - Terminal de PC
2404636

Terminal de PC, 43.2 cm / 17"-TFT display (Tela Multi Touch capacitiva), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (um dos quais na parte de trás virado para fora), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), sem software do usuário.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis