Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UKH 95 BU - Terminal de alta corrente
3010136

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 95 mm2, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras