UKH 95-3L/N/FE-F - Terminal de alta corrente
3076617

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 232 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 95 mm2, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/azul/preto-amarelo

Detalhes do produto







Produtos compatíveis