UKH 70-FE-F - Terminal de alta corrente
3247058

Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 70 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: preto/amarelo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
Verificado para aplicações ferroviárias
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras