cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
LR
ID de certificação: LR2420186TADNV
ID de certificação: TAE00001CTEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx SEV12.0008UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montagem sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montagem sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID de certificação: SEV12ATEX0168UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Montagem sobre NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montagem sobre NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
CCC
ID de certificação: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
ID de certificação: UL UL CA L 192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
880 V | 192 A | 6 - 3/0 |