UKH 70-3L/N/FE-F
-
Terminal de alta corrente
3076604
Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 192 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 70 mm2, perfil de conexão: 16 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza/azul/preto-amarelo
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | Para um contato confiável de condutores de vários fios é recomendado que os condutores de vários fios sejam destorcidos. |
Tipo de produto | Terminal de alta corrente |
Número de pólos | 5 |
Número de conexões | 10 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 5 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 6,27 W |
Quantidade de conexões por nível | 10 |
Bitola nominal | 70 mm² |
Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
Rosca | M8 |
Torque de aperto | 8 ... 10 Nm |
Comprimento de decapagem | 24 mm |
Pino calibrador | A11 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 16 mm² ... 95 mm² |
Bitola do condutor AWG | 4 ... 3/0 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 25 mm² ... 70 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 3 ... 2/0 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 16 mm² ... 70 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 16 mm² ... 25 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 16 mm² ... 25 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 16 mm² ... 25 mm² |
Corrente nominal | 192 A |
Corrente de carga máxima | 192 A (com uma bitola de condutor de 70 mm², a corrente de carga máxima não pode ser excedida pela corrente total dos condutores conectados.) |
Tensão nominal | 1000 V |
Nota | Atenção: Na área de download você encontra liberações de produtos, bitolas de conexão e instruções para a conexão de condutores de alumínio. |
Bitola nominal | 70 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 101,5 mm |
Altura | 80 mm |
Cor | multicolor |
cinza (RAL 7042) | |
azul (RAL 5015) | |
preto (RAL 9005) | |
amarelo (RAL 1018) | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 70 mm² | 8,4 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Força de teste Valor de referência | 10 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Bitola do condutor/peso | 25 mm2/4,5 kg |
70 mm² /10,4 kg | |
95 mm² /14 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,8g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Rosqueamento direto |
Código | 3076604 |
Unidades por embalagem | 2 Unidade |
Chave comercial | BE13 |
Chave de produto | BE1311 |
Página de catálogo | Página 191 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356654180 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 770,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 770,6 g |
País de origem | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBI 3-20 N - Jumper fixo 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Jumper fixo 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Jumper fixo 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Borne de captação 3001763
-
UKH 50 EP - Perfil de inserção 3009228
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Chave de fenda 1212642
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tiras de identificação Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador de terminais 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador de terminais 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador de terminais 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador de terminais 0829623
-
TMT 10 R - Marcador de terminais 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador de terminais 0824500
Suas vantagens
Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
curto-circuito confiável
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP