UKH 150-FE-F
-
Terminal de alta corrente
3247060
Terminal de alta corrente, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 309 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 150 mm2, perfil de conexão: 35 mm2 - 150 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 32, cor: preto/amarelo
Detalhes do produto
Geral | |
Nota | Para um contato confiável de condutores de vários fios é recomendado que os condutores de vários fios sejam destorcidos. |
Tipo de produto | Terminal de alta corrente |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 9,55 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 150 mm² |
Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
Rosca | M10 |
Nota | Parafuso com sextavado interno |
Torque de aperto | 25 ... 30 Nm |
Comprimento de decapagem | 40 mm |
Pino calibrador | B14 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 35 mm² ... 150 mm² |
Bitola do condutor AWG | 2 ... 300 kcmil (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 50 mm² ... 150 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 1/0 ... 300 kcmil (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 50 mm² ... 150 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 50 mm² ... 150 mm² |
Bitola com jumper de inserção rígido | 150 mm² |
Bitola com jumper de inserção flexível | 120 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 25 mm² ... 50 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 35 mm² ... 50 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 25 mm² ... 50 mm² |
Corrente nominal | 309 A |
Corrente de carga máxima | 309 A (com bitola de condutor de 150 mm²) |
Tensão nominal | 1000 V |
Nota | Atenção: Na área de download você encontra liberações de produtos, bitolas de conexão e instruções para a conexão de condutores de alumínio. |
Bitola nominal | 150 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 31 mm |
Altura | 107,3 mm |
Cor | preto/amarelo |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 150 mm² | 18 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 2,2 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 35 mm2/6,8 kg |
50 mm² / 9,5 kg | |
150 mm² / 15 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 30g |
Duração do choque | 18 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/15 |
NS 32 |
Código | 3247060 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE13 |
Chave de produto | BE1311 |
GTIN | 4046356707268 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 395,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 395,9 g |
País de origem | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
EB 2-31/UKH - Ponte de inserção 0201388
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
UKH 150/240 EP - Perfil de inserção 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Borne de captação 3003554
-
WS-4K - Placa de aviso 1004584
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tiras de identificação Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 0811875
-
TMT 10 R - Marcador de terminais 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador de terminais 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack 0802751
-
ZB 25 CUS - Tiras de identificação Zack 0802752
-
E/AL-NS 32 - Poste 1201659
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
Suas vantagens
Mediante a centralização de três pontos do condutor na base do suporte prismático se garante um
curto-circuito confiável
curto-circuito confiável
Resistências de contato baixas das áreas de contato através de ranhuras
Travamento parafusado devido ao elemento de mola no corpo do terminal
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP