MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - Repetidor
2864752

Isolador de alimentação MCR, com conexão à mola, sinal de entrada: (0)4 ... 20 mA, sinal de saída: (0)4 ... 20 mA. Artigo de reposição: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Também pode ser utilizado como secionador com entrada passiva
Isolamento de 3 vias
Alimentação de sensores com 2 condutores e 3 condutores passivos
Amplificador com separação de alimentação altamente compacto para isolamento galvânico, amplificação e filtração de sinais normalizados analógicos