REL-MR- 24DC/21AU/MS
-
Relé único
2909645
Relé de potência miniatura plugável, com contato folheado a ouro de várias camadas, 1 contato reversível, acionamento manual, tensão de entrada 24 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Relé individual |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | 1x 107 ciclos de manobra |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 20.03.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,17 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 14,4 V DC ... 66 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | bipolar |
Típica corrente de entrada com UN | 7 mA |
Tempo de resposta típico | 5 ms |
Tempo de retorno típico | 2,5 ms |
Resistência de bobina | 3390 Ω ±10 % (a 20 °C) |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgSnO, ouro endurecido |
Tensão de comutação máxima | 30 V AC |
36 V DC | |
Tensão de comutação mínima | 100 mV (com 10 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 50 mA |
Corrente de ligação máxima | 50 mA |
Corrente de comutação mínima | 1 mA (com 24 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 1,2 W (com 24 V DC) |
Carga de motor conforme UL 508 | 1/4 HP, 240 ... 277 V AC (contato normalmente aberto) |
1/6 HP, 240 ... 277 V AC (contato normalmente fechado) | |
Comutar: com camada de ouro danificada | |
Nota | Os seguintes valores se aplicam com camada de ouro danificada |
Material de contato | AgSnO |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC |
Tensão de comutação mínima | 5 V (com 100 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A |
Corrente de comutação mínima | 10 mA (com 12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 140 W (com 24 V DC) |
20 W (com 48 V DC) | |
18 W (com 60 V DC) | |
23 W (com 110 V DC) | |
40 W (com 220 V DC) | |
1500 VA (com 250 V AC) | |
Capacidade de comando | 2 A (com 24 V, DC13) |
0,2 A (com 110 V, DC13) | |
0,1 A (com 220 V, DC13) | |
3 A (com 24 V, AC15) | |
3 A (com 120 V, AC15) | |
3 A (com 230 V, AC15) |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/soldável |
Largura | 5 mm |
Altura | 28 mm |
Profundidade | 16 mm |
Cor | branco (RAL 9010) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | RT II |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normas / Determinações | IEC 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2909645 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK69 |
Chave de produto | DK6924 |
Página de catálogo | Página 284 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626377803 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6,8 g |
País de origem | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Base do relé 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Base do relé 2966016
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Base do relé 2900446
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Base do relé 2966029
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Base do relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Base do relé 2966061
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Base do relé 2900449
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Base do relé 2966058
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Base do relé 2900450
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Base do relé 2982799
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Base do relé 2980458
-
RIF-0-BPT/21 - Base do relé 2900958
-
RIF-0-BSC/21 - Base do relé 2900957
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP