PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B
-
Relé de segurança
2903254
Relé de segurança multifuncional para parada de emergência e portas de proteção até SIL 3, cat. 4, PL e, ativação monitorada manual ou automaticamente, 4 contatos NA, 3 funções de segurança, 2 níveis de desligamento, terminal parafusado plugável
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Relé de segurança |
Aplicação | Parada de emergência |
Porta de proteção | |
Chave magnética | |
Ativação | 1 e 2 canais |
Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3 W |
Tipo de operação nominal | 100 % ED |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | 4 kV / isolamento de base (separação segura, isolamento reforçado e 6 kV entre circuito de entrada de corrente, caminhos de liberação de corrente e circuitos de segurança 1 (13/14, 23/24) e circuito de segurança 2 (43/44, 53/54).) |
Geral | |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | 0,85 ... 1,1 |
Típica corrente de entrada com UN | 125 mA (com relé acionado) |
55 mA (Comando de dois canais 24 V / 0 V + máx. 200 mA (saída de sinalização 32/62) com relé não acionado) | |
Consumo de energia | típ. 5 mA (Entradas Imax/Ix) |
20 mA (no torque de conexão) | |
Tensão no circuito de entrada, partida e retorno | 24 V -15 % / +10 % (primeiro canal: 24 V; segundo canal: 0 V) |
Tempo de filtragem | máx. 1,5 ms (Amplitude dos pulsos de teste; para todas as entradas equivalentes) |
min. 7,5 ms (Taxa de pulsos de teste; para todas as entradas equivalentes) | |
Tempo de resposta típico | 175 ms (partida monitorada / manual) |
250 ms (partida automática) | |
Tempo de arranque típ. com Us | 250 ms (em comando através de A1) |
Tempo de retorno típico | 25 ms (em comando através de S11/S12 e S21/S22) |
20 ms (em comando através de A1) | |
Simultaneidade | ∞ |
Tempo de redisponibilidade | 1 s (Tempo de prontidão após a ativação dos circuitos de sensores: 100 ms) |
Frequência de comutação máxima | 0,5 Hz |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Diodo supressor |
Máx. resistência total de linha admissível | 100 Ω |
Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
Indicação de estado | 5 x LED (verde) |
Tipo de contato de comutação | 4 condutores de corrente de liberação |
2 saídas de sinalização de semicondutores | |
Material de contato | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 10 V AC/DC |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A (Elemento de contato) |
máx. 100 mA (Saída de sinal (24 V DC)) | |
Corrente de ligação máxima | 6 A |
Corrente de ligação mínima | 10 mA |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Potência de desligamento mínima | 0,1 W |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 3 A (AC15; 230 V) |
Fusível de saída | 6 A gL/gG NEOZED (Elemento de contato) |
4 A gL/gG NEOZED (para aplicações low-demand) |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 112,2 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor | amarelo |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 ciclos de comutação/ano) |
Dados técnicos de segurança: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 45 °C (vide curva derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | vide curva derating |
Posição de montagem | horizontal ou vertical |
Código | 2903254 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA191 |
Página de catálogo | Página 234 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356730174 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 297,89 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 224,05 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
3 funções de segurança em um equipamento
Largura reduzida da caixa de somente 22,5 mm
Não é necessária configuração de software
Também disponível com conexão push-in
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP