PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Relé de segurança
2901422
Relé de segurança para monitoramento de parada de emergência e de porta de proteção até SIL 3 ou categoria 4, PL e conforme EN ISO 13849, operação de 1 ou 2 canais, 3 circuitos de corrente de liberação, tensão nominal de entrada: 120 V AC/DC, bornes parafuso plugáveis
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRclassic |
Aplicação | Parada de emergência |
Porta de proteção | |
Ativação | 1 e 2 canais |
Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,56 W |
Tipo de operação nominal | 100 % ED |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | 4 kV / isolamento básico (isolação segura, isolamento reforçado e 6 KV entre A1-A2 / lógica / vias de corrente de liberação e vias de corrente de sinalização.) |
Geral | |
Faixa de tensão de entrada | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | 0,85 ... 1,1 |
Típica corrente de entrada com UN | 38 mA |
Tensão no circuito de entrada, partida e retorno | ~ 24 V DC |
Tempo de resposta típico | 40 ms (Partida manual) |
Tempo de arranque típ. com Us | 330 ms (em comando através de A1) |
Tempo de retorno típico | 60 ms (em comando através de A1) |
20 ms (em comando através de S11/S12 e S21/S22) | |
Simultaneidade | ∞ |
Tempo de redisponibilidade | 1 s |
Frequência de comutação máxima | 0,5 Hz |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Varistor 275 VRMS (A1-A2) |
Proteção contra surto; Varistor | |
Máx. resistência total de linha admissível | 50 Ω |
Indicação de tensão operacional | LED verde |
Indicação de estado | LED (verde) |
Tipo de contato de comutação | 3 Vias de contato |
1 via de corrente de sinalização | |
Material de contato | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 10 V AC/DC |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A (Elemento de contato) |
5 A (Disjuntor) | |
Corrente de ligação máxima | 6 A |
Corrente de ligação mínima | 10 mA |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potência de desligamento mínima | 100 mW |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Capacidade de comando (3600/h ciclos de manobra) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Fusível de saída | 10 A gL/gG NEOZED (Elemento de contato) |
6 A gL/gG NEOZED (Disjuntor) |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altura de aplicação | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 15g |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60664-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2901422 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA114 |
Página de catálogo | Página 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592024 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 237,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 178,19 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
Ativação monitorada manualmente, bem como automaticamente em um equipamento
Isolamento básico
Ativação de 1 e 2 canais
3 circuitos de corrente de liberação, 1 circuito de corrente de sinalização
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP