PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B - Relé de segurança
2903262

Relé de segurança multifuncional para parada de emergência, portas de proteção, cortina de luz até SIL 3, cat. 4, PL e, ativação monitorada manual ou automaticamente, 4 contatos normalmente abertos, 3 funções de segurança, 2 níveis de desligamento, borne push-in plugável (acionamento sem ferramentas)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
3 funções de segurança em um equipamento
Largura reduzida da caixa de somente 22,5 mm
Não é necessária configuração de software
Também disponível com conexão push-in