FAME 6/4+1
-
Régua de conexão de teste
3074100
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Régua de conexão de teste |
Número de pólos | 5 |
Passo | 8,2 mm |
Número de conexões | 10 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 5 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,31 W |
Tensão de teste de impulso | 5 kV |
Bitola nominal | 6 mm² |
1. nível | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M4 |
Torque de aperto | 1,5 ... 1,8 Nm |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Pino calibrador | A5 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominal | 24 A |
Corrente de carga máxima | 30 A (com bitola de condutor de 10 mm²) |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 6 mm² |
Desenho de medidas |
|
Largura | 74 mm |
Altura | 81 mm |
Profundidade | 81 mm |
Passo | 8,2 mm |
Espessura da chapa | 1 mm ... 4 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 4,8 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Geral | |
Fixação de terminal | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | Recorte de painel |
Força de teste Valor de referência | 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 0,8g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Fixação de terminal | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Código | 3074100 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 5 Unidade |
Chave comercial | BE61 |
Chave de produto | BE6111 |
GTIN | 4046356790116 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 221,31 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 197,705 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122006 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-8 - Jumper 3030297
-
FBS 4-8 - Jumper 3030307
-
FBS 5-8 - Jumper 3030310
-
FBS 10-8 - Jumper 3030323
-
FBS 6-8 - Jumper 3032470
-
FBS 1/3-8 - Jumper 3032363
-
FBS 1/4-8 - Jumper 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Jumper 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Jumper 3032402
-
FBS 1/5-8 - Jumper 3032381
-
FBS 2-8 CT - Jumper 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jumper 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jumper 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jumper 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jumper 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jumper 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jumper 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jumper 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jumper 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jumper 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Chave de fenda 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda 1212588
-
FAME-WP 4+1 - Conector operacional 3074120
-
FAME-TP 4+1 - Conector de teste 3074110
-
FAME-BP 4+1 - Conector cego 3074150
-
FAME-IP 4+1 - Conector de interrupção 3074160
-
AP RSC-T - Perfil de cobertura 3059139
-
FAME-TPC 4+1 - Conector de teste 3074256
-
PAI-4-FIX BU - Adaptador de teste 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adaptador de teste 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adaptador de teste 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adaptador de teste 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adaptador de teste 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adaptador de teste 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adaptador de teste 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adaptador de teste 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adaptador de teste 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adaptador de teste 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adaptador de teste 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adaptador de teste 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adaptador de teste 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adaptador de teste 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adaptador de teste 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adaptador de teste 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adaptador de teste 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tiras de identificação Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador de terminais 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador de terminais 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador de terminais 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1052413
Suas vantagens
O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
O curto-circuito do transformador criado automaticamente e o modelo à prova de contato
oferecem a segurança máxima durante a medição
oferecem a segurança máxima durante a medição
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP