BTFE 6-3/7 2U
-
Régua de conexão de teste
1029245
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Terminal circular de cabo, Bitola: 6 mm2, 1. nível, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Régua de conexão de teste |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Tensão de choque de dimensionamento | 4 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Tensão de teste de impulso | 5 kV |
Bitola nominal | 4 mm² |
1. nível | |
Torque de aperto | 1 ... 1,3 Nm |
Pino calibrador | A5 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Corrente nominal | 24 A |
Corrente de carga máxima | 24 A |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 6 mm² |
Conexão do terminal de cabo DIN 46237:1970-07 | |
Conexão conforme norma | DIN 46237:1970-07 |
Perfil de conexão | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 3,7 mm |
Largura | 6,8 mm |
Diâmetro do pino | 3,5 mm |
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : vermelho | 1 mm² |
Cor de identificação dos terminais circulares de cabo : azul | 2,5 mm² |
Perfil de conexão | 4 mm² ... 6 mm² |
Texto adicional | Tipo RS PRO Referência 267-3919, crimpagem vertical |
Faixa de bitola AWG | (convertido conforme IEC) |
Diâmetro do olhal | 3,7 mm |
Largura | 7,2 mm |
Diâmetro do pino | 3,5 mm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 172,6 mm |
Altura | 51,5 mm |
Profundidade | 130,45 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PC |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,5 kA |
0,3 kA | |
0,15 kA | |
1,25 kA | |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 2 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
2,0 mm² / 0,7 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | Montagem na parede |
Código | 1029245 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BE61 |
Chave de produto | BE6114 |
Página de catálogo | Página 650 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626531014 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 370,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 370,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-8 - Jumper 3030297
-
FBS 4-8 - Jumper 3030307
-
FBS 5-8 - Jumper 3030310
-
FBS 6-8 - Jumper 3032470
-
FBS 10-8 - Jumper 3030323
-
FBS 1/3-8 - Jumper 3032363
-
FBS 1/4-8 - Jumper 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Jumper 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Jumper 3032402
-
FBSR 5-8 - Jumper 3033809
-
FBS 2-8 CT - Jumper 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jumper 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jumper 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jumper 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jumper 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jumper 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jumper 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jumper 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jumper 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jumper 3032606
-
TMT (EX6,2)R - Marcador de terminais 0803063
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808781
-
ZBF 8 CUS - Tira Zack plana 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808804
-
UC-TMF 8 - Marcador de terminais 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marcador de terminais 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0829672
-
FTP-3F/7 2U - Conector de teste 1029262
-
FBP-3F 2U - Conector cego 1029275
-
US-TMF 100 - Marcador de terminais 0829260
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
SF-PH 2-100 - Chave de fenda 1212560
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Chave de fenda 1212694
-
C-RCI 1,5/M3,5 - Terminal circular de cabo 3240017
-
C-RCI 2,5/M3,5 - Terminal circular de cabo 3240022
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP