FP 1,27/ 80-FWL-21/.../...
-
Régua à mola IDC montada
1010180
Régua à mola auto-decapante montada, corrente nominal: 1,2 A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,05 ... 0,95 m), Tipo de cabo:Flat cable, Flat cable. Encontra a amostra pré-montada na guia "Acessórios".
Detalhes do produto
Tipo de produto | Régua à mola auto-decapante montada |
Família de produtos | FR 1,27/...-Cabling |
Número de pólos | 80 |
Passo | 1,27 mm |
Número de linhas | 2 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (a 20 °C, 50 polos) |
Resistência de passagem | 10 mΩ |
Tensão de teste | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Indicação sobre a aplicação | Observe a nota para o usuário a respeito da automontagem na área de downloads. |
Indicação sobre a documentação | Na área de downloads estão disponíveis documentos atuais como modelos 3D, desenhos da família de produtos, fichas técnicas ou desenhos de embalagens. |
Instrução para funcionamento | A tensão admissível em operação é calculada em função da aplicação tendo em consideração as distâncias de isolamento e fuga no âmbito dos requisitos de isolamento conforme IEC 60664-1. |
Passo | 1,27 mm |
Aplicação | |
Desvio do centro | ± 0,7 mm nos eixos longitudinal e transversal |
Tolerância angular | ± 4 ° no eixo longitudinal |
± 2 ° no eixo transversal |
Forças de encaixe e remoção | |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 500 |
Força de inserção por polo aprox. | 0,5 N |
Força de tração por polo aprox. | 0,5 N |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Número de polos verificado | 50 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | ≥ 10 GΩ |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequência | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | IEC 60512-9-1:2010-03 (norma de referência) |
Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 0,8 kV |
Resistência de passagem R1 | 10 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 10 mΩ |
Ciclos de encaixe | 500 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | ≥ 10 GΩ |
Teste climático | |
Especificação de teste | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Estresse por corrosão | Método 1, 10 dias |
Tensão alternada suportável | 500 V AC |
Choques | |
Especificação de teste | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 50g |
Duração do choque | 11 ms |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Conexão 1 | |
Material isolante | LCP |
CTI conforme IEC 60112 | 175 |
Extensão da linha | Entrada livre (0,05 ... 0,95 m) |
Flat cable [PVC] | |
Observação | Fio codificado: vermelho |
UL AWM Style | 2678 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | Flat cable [PVC] |
Estrutura do condutor | 80 x 7 x 0,102 mm |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 30 |
Perfil de conexão | 0,06 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,66 mm |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Passo | 0,635 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 354 Ω/m |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão de teste condutor/condutor | 1500 V |
Anti-inflamabilidade | UL VW-1 |
Temperatura ambiente (instalação móvel) | -10 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (instalação) | -30 °C ... 105 °C |
Código | 1010180 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AAXP |
Chave de produto | AAXPAA |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Conectores Board-to-board ou Wire-to-board compactos e multipolos para designs de caixas economizadores de espaço
Podem ser encomendadas pré-montadas: as réguas à mola autodecapantes com cabo Flat permitem a aplicação imediata no equipamento
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP