Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - Distribuidor H
1411422

Distribuidor H QUICKON, preto, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diâmetro de cabo de 9 mm ... 14 mm, com pino de fechamento.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Flexível e compacto - mediante a ligação interna das conexões, os distribuidores H e T são usados para ramificação de condutores troncos ou como distribuidor em estrela