STP 3,5-3 - Porta-plaquetas
0830132

Porta-plaquetas, encaixável no borne de três níveis com conexão push-in PT 1,5/S-3L, identificável com UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 ou ZBF 3,5, cinza, não impresso, tipo de montagem: encaixar, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 3,5 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

As áreas de identificação de terminais de vários níveis são ampliadas através do porta-plaquetas
Os porta-plaquetas são encaixados, de acordo com a versão, nos assentos na parte superior dos terminais