CARRIER-EMP (1000X15) GY
-
Porta-plaquetas
0829366
Perfil, para parafusar ou rebitar, 1000 mm de comprimento, para recebimento de material UC e US, 15 mm de altura
Detalhes do produto
Tipo de produto | Porta-plaquetas |
Largura | 1000 mm |
Comprimento | 15 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 1000 mm |
Altura do campo de texto | 15 mm |
Conforme RoHS | sim |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Material | PVC |
Substâncias | sem silicone |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
Tipo de montagem | parafusar, rebitar |
Código | 0829366 |
Unidades por embalagem | 25 Unidade |
Chave comercial | BG24 |
Chave de produto | BG241A |
Página de catálogo | Página 350 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356614887 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 35,32 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 40 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
SCIP | 6ac656e5-00da-4bd0-a54c-36a8be4b9e83 |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Plaquetas de identificação de encaixe 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0825330
-
US-EMP (100X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0829522
-
US-EMP (17X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828842
-
US-EMP (27X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828848
-
US-EMP (35X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Plaquetas de identificação de encaixe 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0830307
-
US-EMP (49X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Plaquetas de identificação de encaixe 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0830310
-
US-EMP (60X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0828856
-
US-EMP (70X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Plaquetas de identificação de encaixe 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Plaquetas de identificação de encaixe 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Plaquetas de identificação de encaixe 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Plaquetas de identificação de encaixe 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Plaqueta de encaixe 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cobertura 0829520
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP