SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCOX
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1237426
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, codificação: X, Montagem na parede posterior, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Nota de encomenda: | A contraporca está incluída no escopo de fornecimento |
Tipo de montagem | Montagem na parede posterior |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | não |
Codificação | X |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material | Zinco fundido sobre pressão (niquelado) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material de contato | Liga de Cu |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de passagem | < 5 mΩ |
Resistência de isolamento | > 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão soldável THR |
Tipo de contato | Soquete |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
Codificação | X |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1237426 |
Unidades por embalagem | 20 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 20 Unidade |
Chave comercial | ABQA |
Chave de produto | ABQAIA |
GTIN | 4063151430474 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,135 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,734 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP