Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - Passagem de parede
1411392

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm, rosca de conexão M25 com 5 contatos de encaixe plano para luvas de encaixe plano.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos