Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP70XIT-10/3117C240 S00006 - Painel tátil
2401174

Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis