Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP57AT/722000 S00001 - Painel tátil
2401106

Painel tátil, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis