Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP151XIT-10/3113C240 S00056 - Painel tátil
2400979

Painel tátil, 38.1 cm / 15"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis