TP105AT/702000 S00016 - Painel tátil
2400810

Painel tátil, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis