Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

TP090ATW/107320000 S00001 - Painel tátil
2400765

Painel tátil, 22.9 cm / 9"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis