TP043STB/100130003 S00127
-
Painel tátil
2401617
Painel tátil, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sem sistema de bus.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Painel de operação |
Dados do computador | |
Processador | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Sistema operacional | Windows® Embedded Compact 7 |
Memória | 512 MB LPDDR SDRAM |
Memória de dados | NAND-Flash, 256 MB |
Pontos de encaixe | 1x SD |
Tela | |
Tipo de tela | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Resolução de tela | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
Tecnologia tátil | analógica e resistiva (poliéster) |
Tipo de iluminação da tela | LED |
Luminosidade | 385 cd/m² típico (regulável) |
MTBF | 40000 h |
Linha de cores | 262144 cores |
Ângulo de leitura à esquerda | 75,00 ° |
Ângulo de leitura à direita | 75,00 ° |
Ângulo de leitura por cima | 63,00 ° |
Ângulo de leitura por baixo | 75,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Rede | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema Bus | sem sistema de bus |
Software do usuário | IniNet Browser |
Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
Alimentação | |
Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
Consumo de corrente típico | 0,2 A |
Relógio de tempo real | |
Relógio de tempo real | Sim |
Tipo de montagem | Montagem frontal |
Material placa frontal | Alumínio (anodizado) |
Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, conf. IEC 60068-2-27 |
Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
Medida externa | |
Largura / Altura / Profundidade | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal) |
Medidas de montagem | |
Largura / Altura / Profundidade de montagem | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Recorte de montagem, profundidade com bus se houver bus no equipamento) |
Código | 2401617 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DRCA |
Chave de produto | DRCABD |
GTIN | 4055626297187 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 600 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 600 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - Memorystick USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Película protetora 2401516
-
HMI BATTERY - Bateria/acumulador 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Material de montagem 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Material de montagem 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Conector para placa de circuito impresso 1751312
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP