TP 3070T MPI
-
Painel tátil
2700913
Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos
Display disponível nos tamanhos de 14,5 cm (5,7") até 30,7 cm (12,1")
Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
Expansível com placa CF externa
Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
Breve tempo de colocação em funcionamento