81324,207 S00017 - Painel móvel
2400587

Painel móvel, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 cores, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis