O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DI 2-NPN
-
Borne Inline
2740112
Módulo de entrada digital Inline, sem acessórios, 2 entradas com lógica negativa, 24 V DC, tecnologia de conexão com 2, 3 e 4 condutores
Detalhes do produto
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,2 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidade | 71,5 mm |
Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
Bus local Inline | |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
Módulo | |
Código ID (dec) | 190 |
Código identificação (hex) | BE |
Código de comprimento (hex) | C2 |
Código de comprimento (dec) | 194 |
Canal de dados do processo | 2 Bit |
Área de endereçamento de entrada | 2 Bit |
Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
Tamanho do registro | 2 Bit |
Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
Digital: | |
Denominação entrada | Entradas digitais |
Descrição da entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
Quantidade de entradas | 2 |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
Tensão de entrada | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
Tempo de resposta típico | < 1 ms |
Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
Tipo de produto | Componentes E/S |
Família de produtos | Inline |
Formato | modular |
Número de canais | 2 |
Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
Consumo de corrente | máx. 35 mA |
Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Consumo de corrente | máx. 0,5 A |
Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia de conexão | |
Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Conector de encaixe Inline | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2740112 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRI131 |
GTIN | 4017918570088 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 45,89 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexões para 2 sensores digitais com conexão npn
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA
Indicações de diagnóstico e estado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP