IBS IP CDIO/R 24-8/SF - Módulo I/O
2719564

Módulo de entrada/saída digital, para a utilização em robôs, grau de proteção IP65, 8 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores ou 8 saídas, 24 V DC, 0,5 A, sistema de conexão de 3 condutores, conexão dos sinais adicionais na parte de trás do módulo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Grau de proteção IP65
Separação de potencial Periféricos e lógica de bus