Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

IB ST ZF 24 BDI 16/4 - Módulo I/O
2750730

Módulo de entrada digital INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

16 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 4 condutores
Conexão por força de mola em tecnologia de encaixe direta