Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

IB ST ZF 24 BAI 8/I - Módulo I/O
2721235

Módulo de entrada analógico INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 a 10 V, 0 a 5 V, 0 a 25 V, 0 a 50 V, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
8 entradas analógicas de corrente
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)
Módulos de registro de temperatura