PSR-SCP- 24DC/TS/S - Módulo de segurança
2986229

Módulo de segurança livremente configurável com 20 entradas e 4 saídas seguras; 4 saídas de sinalização, 2 saídas de ciclo e 2 saídas de massa; diagnóstico possível através de Bus-Gateways, até SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, terminais por conexão por rosqueamento encaixáveis

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Módulo de segurança com configuração livre para monitoramento de parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz
Até cat. 4/PL e conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
EN 50156
Possibilidade de conexão de gateways de bus de campo para o diagnóstico e para funções de sinalização
Rápida colocação em funcionamento através de funções de teste e simulação abrangentes
Configuração gráfica simples em vez de programação complicada
Configuração gráfica simples com o software SAFECONF
Incl. stick de memória IFS-CONFSTICK para armazenagem e proteção simples da configuração
Uso multifuncional para uma variedade de funções de segurança
Com 20 entradas seguras, 4 saídas seguras, 4 saídas de sinalização e 2 saídas de ciclo em apenas 67,5 mm de largura de construção