PR1-RSC3-LV- 24AC/21 - Módulo de relé
2834339

Módulos de relé pré-montados com conexão a parafuso, composto de: Base de relé, um relé de potência miniatura plugável com contatos de potência, módulo de indicação/antiparasitário plugável e arco de retenção para relé. Tensão de entrada: 24 V AC, contatos: 1 contato reversível, 12 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Isolamento seguro entre o lado da bobina e do contato
Segurança operacional devido ao relé vedado
Atribuição lógica de contatos através de soquetes de relé 1/3 níveis