EMG 12-REL/KSR- 24/1
-
Módulo de relé
2949240
Módulo de relé, com relé de comutação pequeno soldado fixamente, contato (AgNi): tensões médias a elevadas, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 24 V AC/DC
Detalhes do produto
Restrição de uso | |
Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
Tipo de produto | Módulo de relé |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 19.03.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,55 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kV (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 260 V AC |
Tensão de teste | 4 kV |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V AC/DC |
Faixa de tensão de entrada | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | polarizado |
Típica corrente de entrada com UN | 21 mA |
Tempo de resposta típico | 7 ms |
Tempo de retorno típico | 11 ms |
Ligação de proteção | Retificador de ponte |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgNi |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 12 V |
Corrente-limite permanente | 6 A |
Corrente de ligação máxima | 8 A |
Corrente de comutação mínima | 100 mA |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 140 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC) | |
45 W (60 V DC) | |
35 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Largura | 12 mm |
Altura | 65,5 mm |
Profundidade | 75 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Relé) | RT III (Relé) |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2949240 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK61 |
Chave de produto | DK61C2 |
GTIN | 4017918083748 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 44,42 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 44,42 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9e91fe4c-af8a-4dc6-8f58-d94cfc5a3367 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,235 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP