ECOR-1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Módulo de relé
1117072
Módulo de relé pré-montado com conexão a parafuso, composto por: base de relé, relé de contato de potência, módulo de indicação/módulo supressor plugável e arco de retenção. Versão de contato: 2 contatos reversíveis. Tensão de entrada: 24 V DC
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | É mantido pelo menos um isolamento básico contra módulos adjacentes na direção do trilho de fixação. Se o nível de isolamento requerido pela aplicação for superior (isolamento reforçado), ele deve ser implementado através de medidas adequadas (p. ex. placas de separação). |
Instrução para funcionamento | A proteção contra toque do artigo deverá ser assegurada pelo construtor de instalações (no caso de tensões >25 V AC/60 V DC). Trata-se de um equipamento de montagem sem proteção contra contato direto. |
Tipo de produto | Módulo de relé |
Família de produtos | ESSENTIAL edition |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 09.04.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,45 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Tensão de teste (Contato reversível/contato reversível) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contato reversível/contato reversível) |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste | 4 kV (Isolamento seguro, reforço do isolamento e 6 kV entre o circuito de corrente de entrada e circuitos de corrente de contato de saída) |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 19,2 V DC ... 33,6 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | vide diagrama |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Acionamento (polaridade) | polarizado |
Típica corrente de entrada com UN | 18,5 mA |
Potência de dissipação de entrada com UN | 0,45 W |
Tempo de resposta típico | 7 ms |
Tempo de retorno típico | 10 ms |
Tensão de bobina | 24 V DC |
Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 2 inversores |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgNi |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 5 V (com 10 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 7 A (20 °C) |
Corrente de ligação máxima | 15 A (20 ms, contato NA) |
Corrente de comutação mínima | 10 mA (com 12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 192 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
60 W (60 V DC) | |
44 W (110 V DC) | |
57 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
Potência de desligamento mínima | 50 mW |
Capacidade de comando | 2 A (com 24 V, DC13) |
0,2 A (com 110 V, DC13) | |
0,2 A (com 250 V, DC13) | |
3 A (com 24 V, AC15) | |
3 A (com 120 V, AC15) | |
3 A (com 250 V, AC15) |
Lado de entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) |
2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) | |
Bitola do condutor, flexível | 2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) |
2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) | |
Bitola do condutor AWG | 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
Lado de saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) |
2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) | |
Bitola do condutor, flexível | 2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) |
2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) | |
Bitola do condutor AWG | 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,7 Nm |
Largura | 15,7 mm |
Altura | 79,2 mm |
Profundidade | 66,7 mm |
Cor | cinza B (RAL 7043) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Relé) | RT II (Relé) |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
DIN EN 61810-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 1117072 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DKF3 |
Chave de produto | DKF319 |
GTIN | 4063151043971 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 73,49 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP