DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido
2941536

Terminal de relé de estado sólido de entrada, entrada: 60 V DC, saída: 3 - 48 V DC/100 mA, largura do terminal 6,2 mm

Detalhes do produto






Produtos compatíveis



Suas vantagens

Variante de atuador disponível
Pontes de inserção EB-DIK
Identificação e montagem com o conforto de réguas de terminais
Comutação sem desgaste até 24 V DC/10 A ou 240 V AC/800 mA
Ligação de proteção de saída integrada
Circuito de entrada integrado
Indicação de estado
Isolamento galvânico entre entrada e saída até 2,5 kVef
Chave de tensão neutra com saída AC