Para transpor grandes obstáculos (por ex. picos de montanhas) ou para ampliar o alcance, podem ser instalados os chamados repetidores. Repetidores são transceivers simples com uma chave de salto de freqüência especial (Hopkey).
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
Módulo sem fio
2885650
Sistema de transmissão sem fio bidirecional de 2.400 MHz, para transposição de grandes obstáculos e distâncias, composto de três transceivers (transmissor e receptor)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo sem fio |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3,6 W |
Alimentação | |
Tensão de alimentação | 24 V DC -50 % / +25 % |
Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
Consumo de corrente típico | 75 mA |
Máximo consumo de energia | 150 mA |
Digital | |
Limite de ligação sinal "0" tensão | máx. 1,5 V DC |
Limite de ligação sinal "1" tensão | min. 5 V DC |
Analógico | |
Descrição da entrada | Entradas de corrente (entrada analógica) |
Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
Resistência de entrada entrada de corrente | < 170 Ω |
Analógico | |
Descrição da entrada | Entrada de tensão (entrada digital) |
Digital | |
Denominação saída | 2x saída de relé + 1 x link RF |
Quantidade de saídas | 3 |
Tipo de contato de comutação | 3 contatos NA secos |
Material de contato | Ag, com camada de ouro |
Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
30 V AC | |
Corrente máx. em regime permanente | 0,5 A |
Analógico | |
Denominação saída | Saída de corrente |
Quantidade de saídas | 1 |
Carga/carga de saída da saída de corrente | 700 Ω (com UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Rosca | M3 |
Rádio | |
Sentido | bidirecional |
Faixa de frequência | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Distância entre canais | 500 kHz |
Número de grupos de canal | 7 |
Número de canal por grupo | 22 |
Potência de transmissão | 10 mW |
Wireless | |
Banda de frequência | 2,4 GHz |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caixa) | Poliamida |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
ATEX | |
Identificação | II 3 G EEx nL IIC |
Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
IECEx | |
Identificação | Ex nL IIC T4 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz R&TTE 1999/5/EG |
Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2885650 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DNC652 |
GTIN | 4046356083942 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 615,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 615,1 g |
País de origem | CA |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-OUT-4A-I - Módulo de expansão 2867128
-
RAD-IN-8D - Módulo de expansão 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Módulo de expansão 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Módulo de expansão 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Módulo de expansão 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Módulo de expansão 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antena 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cabo de antena 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cabo de antena 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cabo de antena 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cabo de antena 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cabo de antena 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Derivador de antena 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Derivador de antena 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Fita de proteção climática 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Dispositivo de proteção contra surtos 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptador 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Chave de salto de frequência 2867898
Suas vantagens
Tecnologia sem fio Trusted Wireless com procedimento de salto de frequência
Dispensa parametrização ou programação
Até oito módulos de expansão E/S conectáveis através de base bus
Banda ISM 2,4 GHz isenta de licença
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP