FL WLAN 24 DAP 802-11-US - Módulo sem fio
2700451

Ponto de acesso duplo WLAN para EUA e Canadá, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, adaptador cliente; antena Diversity; gerenciamento baseado na web; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Alta resistência à vibração, choque e EMC
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Alcance de várias centenas de metros*