Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FL WLAN 24 AP 802-11-US - Módulo sem fio
2700448

Ponto de acesso WLAN para EUA e Canadá, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, adaptador cliente, antena Diversity, gerenciamento baseado na web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Suporte de 2,4 GHz e 5 GHz
Máxima segurança conforme IEEE 802.11i com codificação AES
Alta resistência à vibração, choque e EMC
Alcance de várias centenas de metros*