Sob condições ambientes severas ou com altas exigências para o diagnóstico do sistema, estão disponíveis os módulos INTERBUS da Ruggedline. Para garantir uma alta disponibilidade, estes módulos estão equipados com uma caixa fundida sob pressão com zinco (IP67). Assim é possível também uma montagem próximo aos alicates de solda.
Cada módulo da Ruggedline é composto de uma placa de montagem e de um módulo eletrônico. O módulo eletrônico é encaixado sobre a placa de montagem e fixado com dois parafusos, caso necessário.
Erros periféricos podem ser localizados nitidamente através do diagnóstico ampliado. Assim, por exemplo, curto-circuitos na alimentação do sensor são indicados em grupos de 4 entradas cada um. Em caso de curto-circuito em uma saída, é indicada diretamente até mesmo a saída correspondente. Estas informações estão disponíveis tanto no comando como no módulo.
Com módulos com conexão através de condutor de fibra óptica. a capacidade de diagnóstico ainda vai mais além. Através da aplicação da mais nova tecnologia de condutores de fibra óptica, a qualidade da faixa de transmissão é verificada permanentemente e regulada perfeitamente. Estas informações estão disponíveis tanto no comando como no módulo. Estas características adicionais permitem a identificação de interferências na faixa de transmissão, antes que o erro possa ocorrer ou a transmissão seja interrompida.
Nos módulos da Ruggedline, o meio Bus pode ser selecionado. Além das variantes com a conexão com conector de fibra óptica (fibra de polímero), existem ainda módulos para utilização de linhas de par trançado. A troca do meio Bus da instalação de condutor de fibra óptica para um meio de cobre é possível a qualquer momento, através do adaptador de encaixe.
A conexão Bus é feita por meio do conector de encaixe IP67, que permite tanto o sinal Bus como a alimentação dos módulos. Para a montagem simples, o cabo de alimentação é conectado com tecnologia de conexão rápida QUICKON e o cabo do condutor de fibra óptica. com auxílio de uma ferramenta de corte e montagem, sem polimento adicional no conector.
O cabo para condutor de fibra óptica, por exemplo a ponte entre 2 módulos, que é montada pelo próprio usuário, deve ter 1 metro de comprimento, no mínimo. Para pontes de cabos menores, utilize exclusivamente pontes de cabos da Phoenix Contact.
IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK
-
Módulo de I/O descentralizado
2734167
Módulo de entrada/saída digital para INTERBUS; tecnologia de fibra óptica com 500 kBaud, 8 entradas (24 V DC), 8 saídas (24 V DC, 0,5 A), conexão de sensores /atuadores através de conectores M12 de 5 pólos, caixa metálica robusta, grau de proteção IP67
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Caixa de metal robusta
Extensas funções de diagnóstico
Conector de encaixe Ruggedline de INTERBUS, opcionalmente com fibra óptica ou par trançado e tensão de alimentação
Conector de encaixe M12 para periferia