Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - Módulo de expansão
2981046

Expansão de contato de um ou dois canais, 5 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, largura: 22,5 mm, borne push-in plugável

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ativação de 1 e 2 canais
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508