Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4X1/2X2B - Módulo de expansão
2902935

Expansão de contato de 1 ou 2 canais com entrada de amplo alcance, 4 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado, 1 circuito de corrente de retorno, juntamente com o módulo básico até Cat. 4, PL e conforme EN ISO 13849, borne parafuso plugável, largura 22,5 mm

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis