PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Módulo de expansão
2981033
Expansão de contato de um ou dois canais, 5 contatos normalmente abertos, 1 contato NF, 1 via de retorno, terminais parafusados plugáveis, largura: 22,5 mm
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Tipo de produto | Relé de segurança |
Família de produtos | PSRclassic |
Aplicação | Módulo de ampliação |
Ativação | 1 e 2 canais |
Vida útil mecânica | 10x 106 ciclos de manobras |
Tipo de relé | Relé eletromecânico com contatos positivamente guiados conforme IEC/EN 61810-3 |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,21 W |
Tipo de operação nominal | 100 % ED |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste / isolamento | Isolamento básico de 4 kV: entre todos os circuitos de corrente e a caixa Isolamento seguro, isolamento reforçado de 6 kV: entre A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 e 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
Alimentação | |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Corrente de alimentação de comando IS | típ. 81 mA (AC) |
típ. 71 mA (DC) | |
Consumo de potência em US | típ. 1,94 W (AC) |
típ. 1,7 W (DC) | |
Corrente de ligação | típ. 175 mA (Δt = 5 ms com Us) |
Tempo de filtragem | 2 ms (em A1 com quebras de tensão em Us) |
Ligação de proteção | Proteção contra surto; Varistor |
Relés: Condutores de corrente de liberação (23/24 ... 63/64) | |
Quantidade de saídas | 5 |
Tipo de contato de comutação | 5 condutores de corrente de liberação |
Material de contato | AgSnO2 |
Tensão de comutação | min. 5 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potência ligada | min. 50 mW |
Corrente de ligação | min. 10 mA |
máx. 20 A (Δt 100 ms) | |
Capacidade de comando conforme IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A (Observar derating) |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 (Observar derating) |
Frequência de comando | máx. 1 Hz |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | Observar a redução de carga e a curva de limite de carga |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | Observar a redução de carga e a curva de limite de carga |
Fusível de saída | 10 A gL/gG |
Relés: Corrente de sinalização (71/72) | |
Quantidade de saídas | 1 |
Tipo de contato de comutação | 1 via de corrente de sinalização |
Material de contato | AgSnO2 |
Tensão de comutação | min. 5 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potência ligada | min. 50 mW |
Corrente de ligação | min. 10 mA |
máx. 20 A (Δt 100 ms) | |
Capacidade de comando conforme IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 |
Frequência de comando | máx. 1 Hz |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | ver curva de limite de carga |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | ver curva de limite de carga |
Fusível de saída | 6 A (gL/gG) |
Relés: Via de contato de retorno (11/12) | |
Quantidade de saídas | 1 |
Tipo de contato de comutação | 1 via de contato de retorno |
Material de contato | AgSnO2 |
Tensão de comutação | máx. 250 V AC/DC |
min. 5 V AC/DC | |
Potência ligada | min. 50 mW |
Corrente de ligação | máx. 20 A (Δt 100 ms) |
Capacidade de comando conforme IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Capacidade de comando (360/h ciclos de manobra) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Corrente máx. em regime permanente | 6 A |
Corrente cumulativa quadr. | 72 A2 |
Frequência de comando | máx. 1 Hz |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | ver curva de limite de carga |
Máxima potência de desligamento (carga indutiva) | ver curva de limite de carga |
Fusível de saída | 6 A (gL/gG) |
Tecnologia de conexão | |
plugável | sim |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor AWG | 24 ... 12 |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Indicação de tensão operacional | 1 x LED (verde) |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor (Caixa) | amarelo (RAL 1018) |
Material caixa | PA |
Dados técnicos de segurança | |
Categoria de parada | 0 |
Dados técnicos de segurança: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
Performance Level (PL) | e (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
Dados técnicos de segurança: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
Dados técnicos de segurança: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (junto com um dispositivo de avaliação adequado) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção mínimo no local de montagem | IP54 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 55 °C (Observar derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de aplicação | máx. 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar máxima admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % (em média, 85% ocasionalmente, sem condensação) |
Choque | 15g |
Vibração (funcionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Identificação | conformidade CE |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60664-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | vide curva derating |
Posição de montagem | horizontal ou vertical |
Código | 2981033 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DNA1 |
Chave de produto | DNA152 |
GTIN | 4017918915513 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 208,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 205,3 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 65dd89ba-1ada-476f-8edb-e88423f2863d |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 3,436 kg CO2e |
Suas vantagens
Ativação de 1 e 2 canais
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP