VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC
-
Módulo ativo
2903600
VARIOFACE Professional, módulo de entrada digital com oito canais, cada um com um mini-relé de encaixe, NA, para 24 VDC
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de transferência |
Família de produtos | VARIOFACE Professional |
Número de canais | 8 |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
Controlador compatível SIEMENS S7-1500 | |
Placa I/O adequada | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
Controlador compatível ABB S800 I/O | |
Placa I/O adequada | DI810 |
DI818 | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Placa I/O adequada | 1756-IB32 |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Placa I/O adequada | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Placa I/O adequada | 1746 IB 32 |
Controlador compatível GE-FANUC RX3i | |
Placa I/O adequada | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Placa I/O adequada | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC L | |
Placa I/O adequada | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Controlador compatível MITSUBISHI MELSEC Q | |
Placa I/O adequada | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC ±10 % (Alimentação, 2 A ) |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
Faixa de tensão de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Típica corrente de entrada com UN | 9 mA (por canal) |
Tempo de resposta típico | 5 ms |
Tempo de retorno típico | 8 ms |
Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
Indicação de tensão operacional | LED verde |
Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Material de contato | AgSnO, ouro endurecido |
Tensão de comutação máxima | 24 V DC |
24 V DC | |
Tensão de comutação mínima | 100 mV (10 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 50 mA |
Corrente de comutação mínima | 1 mA |
Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Régua de pinos IDC/FLK |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 14 |
Passo | 2,54 mm |
Nível de campo | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Número de pólos | 14 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Indicação de estado disponível | sim |
Largura | 92,7 mm |
Altura | 109,8 mm |
Profundidade | 63 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2903600 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK23 |
Chave de produto | DK2141 |
Página de catálogo | Página 526 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356948142 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 335,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99,99 g |
País de origem | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Cabo 2295046
-
UC-TM 4 - Marcador de terminais 0818111
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cabo 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cabo 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cabo 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cabo 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cabo 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cabo 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cabo 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cabo 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cabo 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cabo 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cabo 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cabo 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cabo 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cabo 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cabo 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cabo 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cabo 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cabo 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cabo 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cabo 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cabo 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cabo 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cabo 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cabo 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cabo 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cabo 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cabo 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cabo 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cabo 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cabo 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cabo 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cabo 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cabo 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cabo 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cabo 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cabo 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cabo 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cabo 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cabo 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cabo 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cabo 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cabo 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cabo 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cabo 2302447
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relé único 2961121
Suas vantagens
Largura construtiva reduzida de apenas 92,7 mm
LED de indicação de estado por trilha de sinal e tensão de alimentação
Relés miniaturas plugáveis com um contato de normalmente aberto
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP