UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L
-
Módulo ativo
2904105
Módulo de relé de 16 canais para módulos de saída Honeywell C300 TDOB01 e TDOB11. O módulo é controlado do lado do comando através de D-SUB de 37 polos. Do lado do campo existe uma conexão por rosqueamento (inscrição: 48...1). Largura do módulo: 142 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de transferência |
Número de canais | 16 |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão de isolamento nominal | 260 V AC |
Tensão de teste | 4 kV (Isolamento seguro, reforço do isolamento e 6 kV entre o circuito de corrente de entrada e circuitos de corrente de contato de saída) |
Controlador compatível HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Placa I/O adequada | TDOB01 (non-redundant) |
TDOB11 (redundant) |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,9 ... 1,1 |
Faixa de tensão de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Típica corrente de entrada com UN | 9 mA |
Tempo de resposta típico | 5 ms |
Tempo de retorno típico | 7 ms |
Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgSnO |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC |
Tensão de comutação mínima | 5 V (com 100 mA) |
Corrente máx. em regime permanente | 2 A (vide curva derating) |
Corrente de comutação mínima | 100 mA |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 48 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
500 VA (250 V AC) |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Régua de pinos D-SUB |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 37 |
Nível de campo | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M3 |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 50 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Indicação de estado disponível | sim |
Largura | 142 mm |
Altura | 142,5 mm |
Profundidade | 66 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2904105 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK219H |
GTIN | 4046356783637 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 570 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 570 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP