Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MBK 5/E-FS BU - Borne miniatura de passagem
1418112

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, 1. Conexão de nível à esquerda, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

No lado externo do quadro de comando cada terminal tem uma conexão por rosqueamento comprovada
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas