MBK 5/E
-
Borne miniatura de passagem
1415076
Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Miniterminal |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
1. nível | |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Pino calibrador | A4 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominal | 32 A |
Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de 4 mm²) |
Tensão nominal | 500 V |
Largura | 6,2 mm |
Largura da tampa | 1 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Tensão de teste Valor de referência | 7,3 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,48 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 15 |
Força de teste Valor de referência | 1 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 15 |
Código | 1415076 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Chave comercial | BE12 |
Chave de produto | BE1261 |
Página de catálogo | Página 125 (CL-2002) |
GTIN | 4017918021368 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7,78 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7,42 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
ISSBI 10- 6 - Jumper 0301505
-
FBI 100- 6 - Jumper fixo 0201650
-
FBI 10- 6 - Jumper fixo 0203250
-
FBI 20- 6 - Jumper fixo 0201867
-
EB 3- 6 - Ponte de inserção 0201142
-
EB 2- 6 - Ponte de inserção 0201155
-
EB 10- 6 - Ponte de inserção 0201139
-
SBRN 2-9 - Jumper de comutação 1415238
-
SBRN 2-7 - Jumper de comutação 1413230
-
D-MBK/E - Tampa 1415021
-
FB-150 METER - Jumper fixo 0201595
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
TS-KK 3 - Placa de separação 2770215
-
ATP-MBK - Placa de divisão 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação 0824276
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Chave de fenda 1212587
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1204096
-
E/MBK - Poste 1401637
-
E/MK - Poste 1421633
-
E/MK 1 - Poste 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Régua de conectores de teste 0201304
-
PSB 3/10/4 - Régua de conectores de teste 0601292
Suas vantagens
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP