ZB 8,LGS:1-9 - Marcador de terminais
1052125

Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 9, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 8,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 8,15 mm

Detalhes do produto