UC-TMN 7,5 CUS
-
Marcador de terminais
0824690
Marcador de terminais, Folha, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, para a largura de terminal: 7,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 64, altura do campo de texto: 6,9 mm, largura do campo de texto: 3,97 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de etiquetagem UniCard UC-TMN ... oferece marcadores para produtos com assento de para agulha de identificação, bem como por ex., para miniterminais, terminais de transformadores ou terminais de conexão de placa de circuito impresso COMBICON
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata